Aplicaciones
El multiplexor CTR3000 proporciona una interfaz de medición y de operador completa para los usuarios que deseen realizar mediciones de temperatura con alta precisión o calibraciones de termómetros. Es compatible con una amplia gama de tipos de termómetros, incluyendo 25-Ω-SPRT, 100-Ω-PRTs, termistores y termopares. El CTR3000 es un instrumento de medición de alta precisión,destinado a mediciones de temperatura en laboratorio y en la industria, así como a aplicaciones de calibración.
Funcionalidad
El dispositivo es adecuado para todos los termómetros de resistencia de platino de 3 y 4 hilos (25 Ω, 100 Ω), así como para la mayoría de los tipos de termopar y termistores NTC de estándares internacionales. Se pueden seleccionar las siguientes unidades de medida de temperatura: °C, °F, K. También se indican las unidades básicas de medida mV y Ω.
El cálculo de los valores de temperatura se efectúa mediante la conversión habitual de la medición del valor original. Debido a la versatilidad de este instrumento, se puede prescindir de los dispositivos individuales, por lo que la calibración resulta más económica.
Entre las características se incluyen:
- Adecuado tanto para mediciones con termopares como con termorresistencias
- La cantidad de los canales de entrada pueden ampliarse hasta 44
- Pantalla táctil gráfica de gran superficie para medir la temperatura, así como para ajustes de configuración y resultados estadísticos
- Registrador y transmisión de datos de registro a la memoria USB o a una interfaz de comunicación
- Función de barrido con una pantalla en tiempo real y visualización gráfica
- Interfaces de comunicación para registros automatizados y aplicaciones de calibración