应用
对于高精度的温度测量或者温度校准的需求,CTR3000多通道精密测温仪为用户提供了完整的测量和控制界面。它支持多种温度计类型,包括25 Ω标准铂电阻温度计、100 Ω铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶。CTR3000是针对实验室和工业温度测量及校准应用而设计的一款高精度测试仪。
功能
CTR3000支持3线和4线测量模式(25 Ω、100 Ω),同时也可以匹配大多数的国际标准热电偶和负温系数热敏电阻(NTC热敏电阻)。温度测量单位多样可选择,包括℃、°F、K。此外,原始的测量单位mV和Ω也将显示在屏幕上。温度值可通过对原始测量值换算得出。