Application
Le thermomètre de précision type CTR3000 fournit une interface de mesure et de contrôle complète pour les utilisateurs souhaitant effectuer des mesures de température de haute précision ou étalonner des sondes. Il prend en charge un large éventail de types de thermomètres, dont les SPRT 25 Ω, PRT 100 Ω, thermistances et thermocouples.
Le CTR3000 est un instrument de haute précision conçu pour les applications de laboratoire et de mesure et d'étalonnage de température industrielle.
Fonctionalité
L'instrument fonctionne avec toutes les sondes à résistance de platine 3 et 4 fils (S)PRT (25 Ω, 100 Ω), ainsi que la plupart des types de thermocouples de standard international et les thermistances NTC. Les unités de mesure de température suivantes sont sélectionnables : °C, °F, K. Les unités de mesure de base mV et Ω sont également affichées. Les valeurs de température seront calculées par conversion courante de la mesure de base.
La large gamme d'application du CTR3000 rend les instruments individuels inutiles et rend l'étalonnage plus rentable.
Caractéristiques incluses :
- Haute incertitude pour l'enregistrement des mesures de thermocouples et de sondes à résistances
- Grand écran tactile graphique pour les valeurs de mesure de température, ainsi que les paramètres de configuration et les résultats statistiques
- Enregistrement et transfert de données sur une clé USB ou par une interface de communication
- Fonction scan avec affichage d'un graphique à l'écran en direct
- Interfaces de communication disponibles pour les applications de surveillance et d'étalonnages automatisés