Zastosowanie
Termometr precyzyjny model CTR3000 dostarcza użytkownikowi kompletny pomiar i łatwy w obsłudze interfejs, za pomocą którego można dokonać pomiaru temperatury przy wysokiej dokładności lub przeprowadzić kalibrację urządzeń. Obsługuje on szeroką paletę różnych termometrów, do których należą także 25-Ω-SPRTs, 100-Ω-PRTs, termistory, termoelementy. Model CTR3000 to bardzo precyzyjne urządzenie pomiarowe, dedykowane do zastosowania w laboratorium i w przemysłowym pomiarze temperatury, jak również podczas kalibracji.
Funkcjonalność
Urządzenie to jest odpowiednie dla wszystkich termometrów rezystancyjnych 3 lub 4 przewodowych (25 Ω, 100 Ω), również dla większości międzynarodowych standardowych typów termoelementów i termistorów NTC. Dostępne są następujące jednostki temperatury do wyboru: °C, °F, K. Wyświetlane będą także podstawowe jednostki pomiarowe mV i Ω. Obliczanie wartości temperatury następuje poprzez tradycyjną konwersję pomiaru podstawowego.
Ze względu na szerokie spektrum stosowania tego przyrządu, kalibracja staje się opłacalna i efektywna.
Do właściwości zalicza się:
- Doskonała i bardzo dokładna technologia pomiarowa do rejestracji różnych typów termometrów
- Duży graficzny, dotykowy wyświetlacz wskazujący wartość temperatury, jak również służy do konfiguracji ustawień i wskazania statycznych wyników
- Rejestrator oraz transfer danych za pomocą pamięci przenośnej USB lub interfejsu
- Funkcja skanowania z ekranu i prezentacji graficznej
- Dostępne interfejsy komunikacyjne do zautomatyzowanego monitorowania i kalibracji