WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 CPG1500

정밀 디지털 압력 게이지

선택한 문서
데이터시트 CT 10.51 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 석유 및 가스 산업
  • 유지 보수 및 서비스 업체
  • 교정 서비스 회사와 서비스 산업
  • 현장에서 직접 간단한 보정
  • 압력 테스트

주요 특징

  • 0 ... 10,000 bar [0 ... 150,000 psi] 범위와 진공 및 절대 압력 측정 범위도 제공
  • 정확도: 최대 0.025%(교정 인증서 포함)
  • 본질 안전 버전
  • 초당 최대 50 측정 값로거 기능
  • WIKA-Cal 소프트웨어와의 Bluetooth® 를 통한 통신

제품설명

CPG1500 정밀 디지털 압력계 모델은 아날로그 압력계의 개념을 채택하는 동시에 디지털 교정 기기의 정밀도로 작동합니다. 따라서 이 기기는 디지털 측정 기술의 정확성과 아날로그 측정 기기의 단순성을 결합하여 인상적인 성능과 사용 편의성을 제공합니다.

CPG1500은 0.1% FS, 0.05% FS 또는 0.025% FS의 정확도를 제공하며 -10 ... +50 °C [14 ... 122 °F] 범위에서 온도 보정됩니다. 측정값은 26개 압력 및 5개 레벨 단위 중 하나를 선택하거나 복잡한 변환을 피하기 위해 사용자 지정 단위로 표시할 수 있습니다.

측정 속도는 필요한 측정 유형에 맞게 사용자가 정의할 수 있습니다. 표준 응용 프로그램은 일반적으로 초 당 세 개의 측정 값을 사용합니다. 필요한 경우 이 측정 속도를 초당 50개의 측정값으로 설정할 수도 있습니다.

에너지 절약 기능을 통해 CPG1500은 자동으로 "슬립" 모드로 전환됩니다. 이 모드에서는 배터리 수명이 최대 2,500시간까지 증가할 수 있습니다.

혁신적인 메뉴 탐색을 통해 간편한 조작이 보장됩니다. 통합형 막대 그래프 디스플레이와 넓은 텍스트 영역을 갖춘 선명한 디스플레이는 다양한 측정 위치를 효과적으로 분석할 수 있도록 도와줍니다. 최소/최대 기능을 사용하면 최소 및 최대 압력에 즉시 액세스하고 자동으로 저장할 수 있습니다.

WIKA 제품 패스

WIKA 제품 패스

개별 제품 데이터(예: 테스트 보고서)에 관심이 있으신가요? WIKA 제품에 대해 자세히 알아보세요.