Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo CPG1500

Manómetro digital de alta precisión

Documentos seleccionados
Hoja técnica CT 10.51 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Industria de petróleo y gas
  • Servicio técnico y mantenimiento
  • Servicio de calibración
  • Calibraciones sencillas in situ

Características

  • Rango de medición entre -1 ... 0 bar y 0 ... 10.000 bar (también disponibles en rangos de vacío y absoluto)
  • Exactitud: hasta 0,025 % (incl. certificado de calibración)
  • Versión intrínseca
  • Registro de datos con hasta 50 valores de medición/segundo
  • Comunicación con el software WIKA-CAL mediante WIKA-Wireless

Descripción

Generales
El manómetro digital de alta precisión, modelo CPG1500, aplica los conceptos de un manómetro analógico y los eleva a un nivel que alcanzan solamente los dispositivos digitales. La exactitud de la instrumentación digital y la simplicidad de un dispositivo analógico se combinan en este modelo para crear un instrumento de medición de presión único en términos de rendimiento, facilidad de uso y características.
Exactitud
El CPG1500 ofrece una exactitud de 0,1 % del span (opcional 0,05 % del span) con compensación de temperatura en el rango de -10 … +50 °C (14 ... 122 °F). Las mediciones se indican en una de las 21 unidades estándar o en unidades específicas, configuradas por el cliente, para evitar cálculos de conversiones complejos.

Frecuencia de muestreo
La frecuencia de muestreo la define el usuario con el fin de adaptar la medición a los requisitos específicos. Las aplicaciones estándar requieren 3 valores/segundo, opcionalmente se puede aumentar la frecuencia a 50 valores/segundo. Una función de ahorro de energía activa automáticamente el modo "sleep", lo que permite un aumento de la duración de la batería a un periodo de hasta 2.500 horas. Características
El nuevo menú garantiza un manejo fácil y sencillo. El display claro y nítido con visualización gráfica y amplio campo de texto proporciona una lectura efectiva de los puntos de medición. La funcionalidad MIN-/MAX permite la lectura y el registro inmediato de las presiones mínimas y máximas.

Pase de productos WIKA

Pase de productos WIKA

¿Le interesan los datos de productos individuales (por ejemplo, el informe de ensayo)? Obtenga más información sobre su producto WIKA.