De digitale precisiemanometer CPG1500 gebruikt het concept van een analoge manometer en werkt tegelijkertijd met de precisie van een digitaal kalibratie-instrument. Het instrument combineert dus de nauwkeurigheid van digitale meettechnologie met de eenvoud van een analoog meetinstrument en biedt indrukwekkende prestaties en gebruiksgemak.
De CPG1500 biedt een nauwkeurigheid van 0,1 % FS, 0,05 % FS of 0,025 % FS en is temperatuurgecompenseerd in het bereik van -10 ... +50 °C [14 ... 122 °F]. Metingen kunnen worden weergegeven in 26 drukeenheden en 5 niveau-eenheden, of in aangepaste eenheden om ingewikkelde conversies te vermijden.
De meetfrequentie kan door de gebruiker gedefinieerd zijn om overeen te stemmen met het gewenste soort meting. Standaardtoepassingen gebruiken meestal drie gemeten waarden per seconde. Indien gewenst kan deze meetsnelheid ook worden ingesteld op 50 meetwaarden per seconde.
Via een energiebesparende functie schakelt de CPG1500 automatisch over naar de “slaap” modus, in deze modus kan de batterijduur worden verlengd tot 2.500 uur.
De innovatieve menunavigatie zorgt voor een eenvoudige bediening. Het duidelijke display met geïntegreerd staafdiagramdisplay en groot tekstgebied helpt bij de effectieve analyse van de meest uiteenlopende meetpunten. Met de Min./Max.-functie zijn de minimum- en maximumdruk onmiddellijk toegankelijk en worden ze automatisch opgeslagen.