概要説明
高精度デジタル圧力計のCPG1500はアナログゲージの概念を採用しつつ、デジタル校正器のレベルに匹敵する精度を兼ね備えています。デジタル測定技術の精度とアナログゲージ技術が融合されて生み出されたCPG1500は非常に使い勝手が良く、圧力測定器市場の中では他に類を見ない機器である事が特徴として挙げられます。
精度
CPG1500はフルスケール±0.1%の精度(オプションとしてフルスケール±0.05%)、温度補正範囲-10...+50℃(14...122°F)の仕様にてご提供しております。ディスプレイには26の圧力単位と5つのレベル単位、同様にお客様特有の単位で読み取る事が出来、複雑な換算の必要はございません。
サンプル抽出
1秒間に測定出来る計測点については、測定方法のご要望により自由に決める事が出来ます。標準で毎秒3つの計測点測定をします。要求に応じて、最大で毎秒50までの計測点測定の設定も可能です。省エネルギー機能により、CPG1500のスイッチは自動的に”Sleep”モードに変化し、このモードによりバッテリーの寿命は最大で2,500時間まで向上させる事が出来ます。
特徴
新しく革新的なメニューナビゲーションを通じて、シンプルな操作方法でご使用頂ける事を約束します。明瞭なディスプレイ、補助のバーグラフ表示そして大きなテキスト領域が、効率的に様々な測定点の分析を行う為に手助けになります。そして、MIN/MAX機能により最高圧力と最低圧力を迅速に取り出せて、自動的に記録する事が出来ます。