威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 CPG1500

精密数字压力表

已选文件
数据资料 CT 10.51 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 石油和天然气行业
  • 维护和服务设施
  • 校准服务公司和服务行业
  • 便捷的现场校准
  • 压力测试

功能特性

  • 测量范围:0 ... 1,000 MPa(可提供真空和绝压范围)
  • 精度: 最高达0.025 %(包含校准证书)
  • 本安型
  • 带日志功能,测量频率达50次/秒
  • 配备WIKA-CAL软件,支持蓝牙®无线通信

描述

CPG1500型精密型数字压力表采用模拟压力表的设计理念,但其精度不亚于数字校准仪。CPG1500型精密型数字压力表结合了数字测量技术的高精度与模拟仪表的简单性,其性能、易用性和仪表功能都远超市场上的同类竞争产品。

CPG1500型数字压力表的精度为0.1 % FS、0.05 % FS或0.025 % FS,温度补偿范围为-10 ... +50 °C [14 ... 122 °F], 支持26种标准测量单位和5种液位单位中的任何一种显示,并且可根据客户要求采用定制测量单位,以避免复杂的单位换算。

用户可根据具体应用要求自定义测量频率。标准应用的测量频率通常为3次/秒, 最高可达50次/秒,用户根据不同测量要求进行设置。

该压力表还拥有节能功能,可自动切换至“休眠”模式。在该模式下,电池寿命可延长至2,500小时。

该款压力表采用全新的菜单导航,操作非常简单。清晰的显示屏、内置条形图显示界面,以及大面积文本显示区域,让客户能有效分析多个测量点。此外,它还具备MIN/MAX(最小/最大)功能,该功能不仅便于客户立即读取最高压力和最低压力,还能自动储存最大和最小压力值。

威卡产品测试通过

威卡产品测试通过

您对单个产品数据(如测试报告)感兴趣吗?了解有关威卡产品的更多信息。