Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель CPG1500

Высокоточный цифровой манометр

Избранные документы
Типовой лист CT 10.51 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Нефтегазовая отрасль
  • Объекты технического обслуживания и сервиса
  • Метрологические службы организаций
  • Простая калибровка непосредственно на местах
  • Испытание давлением

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 до 10 000 бар (от 0 до 150 000 фунт/кв. дюйм), а также доступны диапазоны измерения вакуума и абсолютного давления
  • Погрешность: до 0,025​ %​ (с сертификатом калибровки)
  • Искробезопасное исполнение
  • Функция регистратора с возможностью записи до 50 измеренных значений в секунду
  • Обмен данными с программным обеспечением WIKA-Cal через Bluetooth®

Описание

В высокоточном цифровом манометре модели CPG1500 реализована концепция аналогового манометра и в то же время он работает с точностью цифрового калибровочного прибора. Таким образом, прибор сочетает в себе точность цифровой измерительной техники с простотой аналогового измерительного прибора и отличается впечатляющей производительностью и простотой использования.

CPG1500 демонстрирует точность 0,1 %, 0,05 % или 0,025 % от диапазона измерений и оснащен температурной компенсацией в диапазоне -10 ... +50 °C [14 ... 122°F]. Представлена возможность отображения измерений в любых из 26 единиц измерения давления и 5 единиц измерения уровня, а также в пользовательских единицах, что позволяет избежать сложных конвертаций.

Пользователь может задать скорость измерения в зависимости от типа требуемых измерений. Для стандартных измерений обычно задают скорость, равную 3 измерениям в секунду. При необходимости данную скорость измерения можно также установить на уровне 50 измеренных значений в секунду.

Благодаря функции энергосбережения CPG1500 автоматически переходит в энергосберегающий режим, в этом режиме возможно увеличение времени автономной работы до 2500 часов.

Благодаря инновационной навигации по меню обеспечивается простота управления. Яркий дисплей со встроенной гистограммой и большой текстовой областью помогает эффективно анализировать самые разнообразные результаты измерений. С помощью функции «Мин./Макс.» можно мгновенно получить доступ к минимальному и максимальному давлению и автоматически сохранить их.

паспорт продукции WIKA

паспорт продукции WIKA

Вас интересуют данные об отдельных продуктах (например, протокол испытаний)? Узнайте больше о продукте WIKA.
Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков

Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков