Mittausalueet välillä 0 .... 10 000 bar [0 ... 150 000 psi] ja myös tyhjiö- ja absoluuttisen paineen mittausalueet ovat saatavilla
Tarkkuus: enintään 0,025 % (sis. kalibrointitodistuksen)
Luonnostaan turvallinen malli
Loggaustoiminto jopa 50 mittausarvoa sekunnissa
Kommunikointi WIKA-Cal-ohjelmiston kanssa Bluetooth®:n kautta
Kuvaus
Tarkka digitaalinen painemittari CPG1500 noudattaa analogisen painemittarin konseptia ja toimii samalla digitaalisen kalibrointilaitteen tarkkuudella. Laitteessa yhdistyvät siten digitaalisen mittaustekniikan tarkkuus ja analogisen mittauslaitteen yksinkertaisuus, ja se on suorituskyvyltään ja käyttömukavuudeltaan vaikuttava.
CPG1500:n tarkkuus on 0,1 % FS, 0,05 % FS tai 0,025 % FS, ja se on lämpötilakompensoitu alueella -10 ... +50 °C [14 ... 122 °F]. Mittaukset voidaan näyttää missä tahansa 26 paineen ja 5 tason yksikössä tai mukautetuissa yksiköissä monimutkaisten muunnosten välttämiseksi.
Mittausnopeus on käyttäjän määritettävissä kulloisenkin mittaustehtävän mukaan. Vakiotehtävissä käytetään yleensä kolmea mittausarvoa sekunnissa. Tarvittaessa tämä mittausnopeus voidaan asettaa myös 50 mittausarvoon sekunnissa.
Energiansäästötoimintonsa ansiosta CPG1500 asettuu automaattisesti “nukkumistilaan”. Tässä tilassa akunkesto voi olla jopa 2 500 tuntia.
Innovatiivisen valikkonavigoinnin ansiosta käyttö on helppoa. Selkeä näyttö, jossa on integroitu pylväsdiagramminäyttö ja suuri tekstialue, auttaa analysoimaan tehokkaasti mitä erilaisimpia mittauskohteita. Min./Max. -toiminnolla minimi- ja maksimipaineet ovat välittömästi käytettävissä ja tallentuvat automaattisesti.