Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo CPG1500

Manômetro digital de precisão

Documentos selecionados
Data sheet CT 10.51 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria de óleo e gás
  • Manutenção e centros de serviço
  • Prestadores de serviços de calibração e testes
  • Calibrações simples diretamente no local
  • Teste de pressão

Características especiais

  • Faixas de medição entre 0 ... 10.000 bar [0 ... 150.000 psi] e também faixas de medição de vácuo e pressão absoluta estão disponíveis
  • Precisão: até 0,025 % (incl. certificado de calibração)
  • Versão intrinsecamente segura
  • Função Logger com até 50 valores medidos por segundo
  • Comunicação com software WIKA-Cal via Bluetooth®

Descrição

O manômetro digital de precisão modelo CPG1500 adota o conceito de manômetro analógico e ao mesmo tempo funciona com a precisão de um instrumento de calibração digital. O instrumento combina assim a precisão da tecnologia de medição digital com a simplicidade de um instrumento de medição analógico e apresenta desempenho impressionante e facilidade de uso.

O CPG1500 oferece uma precisão de 0,1 % FS, 0,05 % FS ou 0,025 % FS e é compensado por temperatura na faixa de -10 ... +50 °C [14 ... 122 °F]. As medições podem ser exibidas em qualquer uma das 26 unidades de pressão e 5 níveis, ou em unidades personalizadas para evitar conversões complexas.

A taxa de medição pode ser definida pelo usuário para corresponder ao tipo de medição necessária. As aplicações padrão geralmente usam três valores medidos por segundo. Se necessário, esta taxa de medição também pode ser definida para 50 valores medidos por segundo.

Através de uma função de poupança de energia, o CPG1500 muda automaticamente para o modo “sleep”, neste modo a vida útil da bateria pode ser aumentada até 2.500 horas.

Através do inovador menu de navegação, é garantida uma operação simples. O display claro, com gráfico de barras integrado e grande área de texto, auxilia na análise eficaz da mais ampla variedade de locais de medição. Com o Min./Max. função, as pressões mínima e máxima podem ser acessadas imediatamente e salvas automaticamente.

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.