WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 BLR

리드형 레벨 트랜스미터

마그네틱 레벨 게이지용

선택한 문서
데이터시트 LM 10.04 데이터시트 데이터시트 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

적용 분야

  • 바이패스 레벨 표시기에서 액체의 연속 레벨을 측정하는 센서
  • 화학, 석유화학, 천연가스, 해양플랜트, 조선업, 기계 장치 산업, 발전기, 발전소
  • 공정 용수, 음용수 수처리, 식품 산업, 제약 산업

주요 특징

  • 하우징 내부 트렌스미터 삽입
  • 다양한 전기 연결, 공정 연결, 재료 및 접점 분리 방식
  • 4 ~ 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA 또는 FOUNDATION™ 필드버스 필드 신호용 프로그래밍 및 구성 가능한 헤드 마운트 트랜스미터
  • 방폭 버전
  • 사용 가능 온도 범위 -100 … +350 °C

제품설명

모델 BLR은 연속적인 수위 변화를 측정하고 트렌스미터와 연결되어 수위를 지시합니다. 3선 전위차계 회로가 플로트 내부의 자석, 리드 스위치, 저항과 유기적으로 움직여 작동합니다. 플로트에 내장된 자기 시스템이 바이패스 챔버와 센서 튜브의 벽을 통해 저항 측정 체인(포텐셔미터)의 리드 접점을 작동시킵니다. 이렇게 측정된 전압은 유체 표면의 높이와 비례합니다.

이러한 저항측정 체인은 PCB보드에 리드 스위치들과 저항들이 연속적으로 배열됩니다. 사용자의 요구사항에 따라 리드 스위치와 저항들의 간격을 5 mm 에서 18 mm 까지 조정할 수 있습니다. 최적의 센서를 고르기 위해 우리는 응용 관련 기술 자문 (센서 모델, 하우징, 배선, 센서튜브 재질 또는 길이, 리드 및 저항의 간격, 측정범위, 승인 등) 을 지원합니다.