Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type BLR

Capteur à chaîne Reed

Pour indicateurs de niveau Bypass

Documents sélectionnés
Fiche technique LM 10.04 Fiche technique Fiche technique Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Mode d'emploi #3

Applications

  • Capteur pour mesure continue de niveau de liquides associé avec un indicateur de niveau bypass
  • Industrie chimique, pétrolière, extraction de pétrôle et de gaz naturel, (on- et offshore)
  • Constructions navales, constructions de machines
  • Installations énergétiques, centrales électriques
  • Traitement des eaux usées, industrie agroalimentaire et des boissons, industrie pharmaceutique

Particularités

  • Installation possible de transmetteurs de tête à l'intérieur du boîtier de raccordement
  • Différents choix de pas de mesure
  • Transmetteurs de tête programmables et configurables pour signal 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Versions pour zones explosives
  • Plages de température -100 … +350 °C

Description

Les capteurs à chaîne Reed Type BLR sont utilisés pour la surveillance continue et le transfert de niveau de liquide à l'aide de transmetteurs.

Ils fonctionnent selon le principe du flotteur avec transmission magnétique (aimant permanent, contact Reed et chaîne de mesure à résistance) dans un circuit potentiomètre à 3 fils.

Un système magnétique intégré à l'intérieur du flotteur agit à travers les parois de la chambre bypass et le tube guide du capteur sur les contacts Reed d'une chaîne de mesure à résistance (potentiomètre). La tension de mesure générée est proportionnelle au niveau de remplissage.

La chaîne de mesure à résistance est réalisée à partir de contacts Reed et de résistors soudés sur une carte de circuit imprimé. Selon les exigences et les conditions de mesure, différents pas de mesure de 5 à 18 mm sont disponibles.

Pour le choix du capteur le plus adapté (modèle de capteur, boîtier de raccordement, raccordement électrique, tube guide du capteur (matériau et longueur totale), pas de mesure, transmetteur, plage de mesure, certification), nous sommes à votre disposition pour apporter un conseil technique lié à votre application.