WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli BLR

Reed-pintaähetin

Pinnankorkeuden osoittimiin

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot LM 10.04 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Anturi nesteiden jatkuvaa pinnanmittausta varten pinnankorkeuden osoittimissa
  • Kemianteollisuus, petrokemian teollisuus, maakaasu, offshore, laivanrakennus, koneenrakennus, voimantuotantolaitteet, voimalaitokset
  • Prosessiveden ja juomaveden käsittely, elintarvikeala, juomateollisuus, lääketeollisuus

Erikoisominaisuudet

  • Pääkytkentäkoteloon asennettavien lähettimien asennus mahdollista
  • Laaja valikoima erilaisia sähköliitäntöjä, prosessiliitäntöjä, materiaaleja ja kosketuserotuksia
  • Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat päähän asennettavat lähettimet 4 ... 20 mA:n, HART®-, PROFIBUS® PA- tai FOUNDATION™ Fieldbus -kenttäsignaaleille
  • Räjähdyssuojatut mallit
  • Lämpötila-alueet -100 … +350 °C

Kuvaus

BLR-mallisia reed-antureita käytetään nesteen pinnankorkeuden jatkuvaan valvontaan ja rekisteröintiin lähettimien kanssa. Ne toimivat uimuriperiaatteella yhdessä magneettisen siirron kanssa (kestomagneetti, reed-rele ja vastusmittausketju) 3-johtimisessa kytkennässä.. Uimuriin sisäänrakennettu magneettijärjestelmä aktivoi ohituskammion ja anturiputken seinämien kautta reed-koskettimia vastusmittausketjussa (potentiometri). Tapahtuman synnyttämä mittausjännite on verrannollinen pinnankorkeuteen.

Vastusmittauksen ketju muodostuu reed-releistä ja vastuksista, jotka on juotettu piirilevyyn. Vaatimuksista ja mallista riippuen koskettimien välinen etäisyys voi olla 5 - 18 mm. Yrityksemme tarjoaa käyttökohteeseen liittyvää teknistä neuvontaa parhaan mahdollisen anturin valitsemiseksi (ottaen huomioon anturin mallin, liitäntäkotelon, sähkökytkennän, anturin putken materiaalin ja kokonaispituuden, koskettimien välin, asennuspäähän asennettavan lähettimen, mittausalueen ja hyväksynnät).