WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type BLR

Reed niveautransmitter

Voor bypass niveau-indicatoren

Geselecteerde documenten
Data sheet LM 10.04 Data sheet Data sheet Gebruikshandleiding #1 Gebruikshandleiding #2 Gebruikshandleiding #3

Toepassingen

  • Sensor voor de constante niveaumeting van vloeistoffen in bypass niveau-indicatoren
  • Chemische, petrochemische industrie, aardgaswinning offshore, scheepsbouw, machinebouw, uitrusting voor energieopwekking, energiecentrales
  • Behandeling van proceswater en drinkwater, levensmiddelen- en drankindustrie, farmaceutische industrie

Bijzondere eigenschappen

  • Installatie van kopgemonteerde transmitters in de behuizing van het aansluitstuk mogelijk
  • Talrijke verschillende elektrische aansluitingen, procesaansluitingen, materialen en contactscheidingen
  • Programmeerbare en configureerbare hoofdzenders voor 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA of FOUNDATION™ Fieldbus veldsignalen
  • Explosiebeveiligde versies
  • Temperatuurbereiken van -100 … +350 °C

Omschrijving

Reed-sensoren van het type BLR worden gebruikt voor constante bewaking en vastlegging van het vloeistofniveau met betrekking tot transmitters. Ze werken volgens het vlotterprincipe met magnetische transmissie (permanente magneet, Reed-schakelaar en een aaneenschakeling van weerstandsmetingen) in een 3-draads potentiometercircuit. Een in de vlotter geïntegreerd magnetisch systeem activeert Reed-contacten, via de wanden van de bypasskamer en de sensorbuis, in een aaneenschakeling van weerstandsmetingen (potentiometer). De meetspanning die hierdoor gegenereerd wordt staat is evenredig met het vulpeil.

De aaneenschakeling van weerstandsmetingen is samengesteld uit Reed-contacten en weerstanden gesoldeerd op een PCB. Afhankelijk van de behoeften en ontwerp zijn verschillende contactscheidingen van 5 tot 18 mm verkrijgbaar. Voor het kiezen van de optimale sensor (sensortype, connection housing, elektrische aansluiting , sensorbuis (materiaal en totale lengte), contactscheiding, kopgemonteerde transmitter, meetbereik, toelating) verlenen we op de toepassing afgestemd technisch advies.