Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo BLR

Transmisor Reed

Para indicadores de nivel tipo Bypass

Documentos seleccionados
Hoja técnica LM 10.04 Hoja técnica Hoja técnica Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones

  • Transmisor para la medición de niveles de líquido en continuo en indicadores de nivel tipo Bypass
  • Industria química, petroquímica, extracción de petróleo y gas (on y offshore)
  • Industria naval, maquinaria
  • Instalaciones de transformación de energía, centrales térmicas
  • Industria farmacéutica, industria alimentaria, tratamiento de agua, técnica medioambiental

Características

  • Posibilidad de montaje de transmisores de cabezal en caja de conexiones
  • Distintas separaciones entre contactos
  • Transmisores de cabezal programables y configurables para señales de 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION™ Fieldbus
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva
  • Gamas de temperatura de -100 ... +350 °C

Características

Los transmisores Reed modelo BLR sirven para la medición de nivel en continuo de líquidos con transmisores. Funcionan según el principio de flotador con transmisión magnética (imán permanente, interruptor Reed y cadena de medición de resistencia) en un circuito potenciómetro de tres hilos.

Un sistema de imán integrado en el flotador actúa con su campo magnético a través de la pared de la cámara bypass, así como del tubo transmisor, sobre unos contactos Reed dispuestos como cadena de medición. La tensión generada
de esta forma es proporcional al nivel de llenado.

La cadena de medición de resistencia está compuesta por contactos Reed y resistencias soldados en una placa conductora. Según la versión y los requisitos se ofrecen separaciones de contacto de entre 5 y 18 mm.

Para la selección del transmisor óptimo (modelo de transmisor, caja de conexiones, conexión eléctrica, tubo transmisor (material y longitud total), separación de contactos, transmisor de cabezal, rango de medición, homologación) ofrecemos asesoramiento técnico