威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 BLR

干簧式液位传感器

用于旁路型液位计

已选文件
数据资料 LM 10.04 数据资料 数据资料 操作说明 #1 操作说明 #2 操作说明 #3

应用

  • 用于连续测量旁通液位计中液体液位的传感器
  • 化工、石化、天然气、海上应用、船舶制造、机械制造、发电设备和发电厂等行业
  • 工艺用水和饮用水处理、食品和饮料行业、制药

功能特性

  • 可以在接线盒内安装顶装式变送器
  • 可选多种电气连接、过程连接、材质和触点间隙
  • 可编程和配置的顶装式变送器,支持4...20 mA、HART®、PROFIBUS® PA或FOUNDATION™现场总线信号
  • 防爆型
  • 温度范围:-100 ... +350 ℃

描述

BLR型干簧传感器用于连续监测和记录与变送器相关的液位。它们采用3线制电位器电路中的磁传动(永磁体,干簧电阻链开关和电阻测量链)的浮动原理。位于磁翻柱液位计腔体内的浮球内置磁性系统,通过旁路管壁和传感器管壁,触发电阻测量链(电位计)上的干簧触点。与液位成正比例关系的电压值。

电阻测量链由焊接在PCB上的干簧触点和电阻器组成。根据需求和设计的不同,有多种从5 mm到18 mm的不同触点间隙可供选择。为帮助您选择最佳传感器(传感器型号、连接外壳、电气连接、传感器管(材料和总长度)、触点间隙、顶装式变送器、测量范围、认证),我们提供与应用相关的技术建议。