Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model BLR

Kontaktronowy przetwornik poziomu

Dla wskazników poziomu bypass

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa LM 10.04 Karta katalogowa Karta katalogowa Instrukcja obsługi #1 Instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu cieczy we wskaźnikach poziomu bypass
  • Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy ropy i gazu ziemnego (instalacje przybrzeżne i lądowe)
  • Uzdatnianie wody procesowej i pitnej, przemysł spożywczy i napojów, przemysł farmaceutyczny

Specjalne właściwości

  • Możliwość instalacji nadajników montowanych na głowie w obudowie przyłączeniowej
  • Szeroki wybór różnych połączeń elektrycznych, połączeń procesowych, materiałów i separacji styków
  • Programowalne i konfigurowalne przetworniki montowane na głowie dla sygnałów 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® Sygnały polowe PA lub FOUNDATION™ Fieldbus
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem
  • Zakresy temperatur od -100 ... +350 °C

Opis

Czujniki kontaktronowe BLR stosowane są do stałego monitorowania i rejestrowania poziomu cieczy w połączeniu z przetwornikami. Funkcjonują w oparciu o pływak z transmisją magnetyczną (łańcuch pomiaru rezystancji z przełącznikiem kontaktronowym i stałymi magnesami) w 3-przewodowym obwodzie potencjometru. System magnetyczny wbudowany w pływak uruchamia przez ściany komory obejściowej i rurki czujnika kontaktrony w łańcuchu pomiaru rezystancji (potencjometr). Napięcie pomiarowe generowane przez układ jest proporcjonalne do wysokości poziomu cieczy.

Łańcuch pomiaru rezystancji składa się kontaktronów i rezystorów przylutowanych do płyty PCB. Dostępnych jest kilka wariantów separatorów styków - od 5 mm do 18 mm - w zależności od wymagań i konstrukcji. Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie zastosowań. Z chęcią pomożemy Państwu wybrać optymalny czujnik (model czujnika, obudowę przyłączeniową, połączenia elektryczne, rurkę czujnika, (materiał i długość całkowitą), separatory styków, przetwornik montowany na głowicy, zakres pomiarowy, aprobaty).