Герконовые датчики модели BLR используются для непрерывного контроля и регистрации уровня жидкости и соединены с преобразователями. Они работают по принципу поплавка с магнитной передачей (постоянный магнит, герконовый переключатель и цепь для измерения сопротивлений) и образуют трехпроводную потенциометрическую схему. Магнитная система, встроенная в поплавок, приводит в действие контакты геркона, проходящие через стенки байпасной камеры и трубки датчика, в цепи измерения сопротивления (потенциометра). Измеренное напряжение, возникающее при этом, пропорционально высоте уровня жидкости.
Измерительная цепь состоит из герконовых контактов и сопротивлений, припаянных к печатной плате. В зависимости от требований и исполнения возможны несколько вариантов растра с шагом от 5 до 18 мм. Для выбора оптимального датчика (модель датчика, соединительный корпус, электрическое соединение, труба датчика (материал и общая длина), расстояние между контактами, преобразователь монтируемый на головку, измерительный диапазон, разрешение) мы предлагаем техническую консультацию для конкретной обалсти применения.