Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo BLR

Transmissor de nível tipo reed

Para indicadores de nível de bypass

Documentos selecionados
Data sheet LM 10.04 Data sheet Data sheet Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Sensor para medição contínua de nível de líquidos em indicadores de nível bypass
  • Indústria química, petroquímica, gás natural, offshore, construção naval, construção de máquinas, equipamentos de geração de energia, usinas de energia
  • Tratamento de água de processo e água potável, indústria de alimentos e bebidas, indústria farmacêutica

Características especiais

  • É possível a instalação de transmissores montados na cabeça na caixa de conexão
  • Grande variedade de diferentes conexões elétricas, conexões de processo, materiais e separações de contato
  • Transmissores montados em cabeçote programáveis ​​e configuráveis ​​para 4 ... 20 mA, HART® , PROFIBUS® Sinais de campo PA ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Versões protegidas contra explosão
  • A temperatura varia de -100 ... +350 °C

Descrição

Os sensores reed modelo BLR são usados ​​para monitoramento contínuo e registro do nível de líquido em conexão com transmissores. Eles funcionam segundo o princípio de flutuação com transmissão magnética (ímã permanente, reed switch e corrente de medição de resistência) em um circuito de potenciômetro de 3 fios. Um sistema magnético embutido na bóia aciona contatos reed, através das paredes da câmara de bypass e do tubo sensor, em uma cadeia de medição de resistência (potenciômetro). A voltagem de medição gerada com este processo é proporcional ao nível.

A cadeia de medição de resistência é composta por contatos reed e resistores soldados em uma placa de circuito impresso. Dependendo dos requisitos e do projeto, estão disponíveis diversas separações de contato diferentes de 5 a 18 mm. Para selecionar o sensor ideal (modelo do sensor, caixa de conexão, conexão elétrica, tubo do sensor (material e comprimento total), separação de contato, transmissor montado no cabeçote, faixa de medição, aprovação), oferecemos consultoria técnica relacionada à aplicação.