WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TRW

Miniatur-Widerstandsthermometer mit Funkübertragung

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 63.04 Betriebsanleitung Spezialdokumentation #1 Spezialdokumentation #2 Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2

Anwendungen

  • Vorbeugende Instandhaltung
  • Fernüberwachung von Maschinen und Anlagen
  • Energie- und Kraftwerkstechnik
  • Chemische Industrie
  • Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Leistungsmerkmale

  • Lange Batterielaufzeit durch intelligente Messsteuerung
  • Einfache Integration dank mehrerer Funkstandard-Optionen
  • Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – auch als Retrofit
  • Robust gebaut
  • Dauerhaft verlässliche Temperaturmessung

Beschreibung

Der Typ TRW ist ein funkbasiertes Widerstandsthermometer zur Überwachung von Messstofftemperaturen jeglicher Art. Widerstandsthermometer dieser Typenreihe können direkt in den Prozess eingebaut oder mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Es nutzt die lizenzfreien Funkstandards LoRaWAN® und Bluetooth® und kommt beispielsweise an mobilen Anlagenteilen sowie abgelegenen Messpunkten zum Einsatz.

Lange Batterielaufzeit durch intelligente Messsteuerung
Dank intelligenter Mess- und Sendesteuerung und austauschbarer Batterie kann der Sensor jahrelang ohne Wartung betrieben werden. Die intelligente Konfiguration erlaubt messwertabhängige Mess- und Übertragungsintervalle. Zudem kann der Sensor engmaschig messen, ohne jeden Messwert zu senden. Das heißt: hohe Sicherheit bei geringem Daten- und Energieverbrauch. Alle Daten sind kosteneffizient digital verfügbar underlauben automatisierte Analysen.

Einfache Integration dank mehrerer Funkstandard-Optionen
Dank zahlreicher Prozessanschlüsse und der beiden verfügbaren Standards LoRaWAN®, für den Kilometer-Bereich, und Bluetooth®, für den Meter-Bereich, lässt sich das Gerät flexibel konfigurieren.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – auch als Retrofit
Via Retrofit lassen sich Maschinen oder bewegliche Teile smart gestalten – ohne Leitungsführungen planen und dokumentieren zu müssen. Besonders wenn keine kontinuierliche Messung erfolgen muss, lassen sich Kostenvorteile realisieren.

Robust gebaut, dauerhaft verlässliche Temperaturmessung
Das Gerät ist robust und vibrationsfest gebaut. Die Batterie ist vorkonfektioniert und lässt sich einfach ersetzen. Es ist kein Tausch des kompletten Widerstandsthermometers nötig.

myWIKA wireless device

myWIKA wireless device

  • Download auf Google Play
  • Download im App-Store