El modelo TRW es una termorresistencia con radiofrecuencia que permite controlar temperaturas medias de todo tipo. Las termorresistencias de esta serie pueden instalarse directamente en el proceso o combinarse con un gran número de diseños de termopozos. Utiliza los estándares de radio sin licencia LoRaWAN® y Bluetooth® y se utiliza, por ejemplo, en equipos móviles y puntos de medición remotos. Gracias al control inteligente de medición y la transmisión y a una batería reemplazable, el sensor puede funcionar durante años sin mantenimiento.
Batería de larga duración gracias al control inteligente de las mediciones
La configuración inteligente permite intervalos de medición y transmisión que dependen del valor medido. Además, el sensor puede medir continuamente sin transmitir cada valor medido. Esto significa: alta seguridad con bajo consumo de datos y energía. Todos los datos están disponibles digitalmente de forma rentable y permiten análisis automatizados.
Fácil integración gracias a varias opciones de conectividad
Gracias a las numerosas conexiones de proceso y a los dos estándares disponibles - LoRaWAN® para el alcance kilométrico y Bluetooth® para el alcance en metros: el instrumento puede configurarse de forma flexible.
Numerosas posibilidades de aplicación, también como reequipamiento
Mediante el reequipamiento, la maquinaria o las piezas móviles pueden configurarse de forma inteligente, sin necesidad de planificar y documentar el tendido de cables. Sobre todo cuando no se necesita una medición continua, pueden obtenerse ventajas económicas.
Construcción robusta, medición de temperatura fiable de forma permanente
El instrumento es robusto y resistente a las vibraciones. La batería está premontada y puede sustituirse fácilmente. No es necesario sustituir toda la termorresistencia.