WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TRW

Miniatuur-weerstandsthermometer met draadloze transmissie

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 63.04 Gebruikshandleiding Speciale documentatie #1 Speciale documentatie #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2

Toepassingen

  • Preventief onderhoud
  • Externe bewaking van machines en installaties
  • Techniek voor energie- en elektriciteitscentrales
  • Chemische industrie
  • Sanitair-, verwarmings- en airconditioningstechniek

Bijzondere eigenschappen

  • Lange batterijlevensduur door intelligente meetcontrole
  • Eenvoudige integratie dankzij diverse draadloze standaarden voor digitale radio
  • Talrijke toepassingsmogelijkheden – ook als retrofit
  • Robuust gebouwd, te allen tijde betrouwbare temperatuurmeting

Omschrijving

Het type TRW is een op radioverbinding gebaseerde weerstandsthermometer om allerlei meetstoftemperaturen te bewaken. Weerstandsthermometers uit deze serie kunnen direct in het proces worden geïnstalleerd of worden gecombineerd met een groot aantal uitvoeringen van de thermowell. Het maakt gebruik van de licentievrije LoRaWAN®- en Bluetooth®-radiostandaarden en wordt bijvoorbeeld gebruikt op mobiele apparatuur en afgelegen meetpunten. Dankzij intelligente meet- en transmissiecontrole en een verwisselbare batterij kan de sensor jarenlang zonder onderhoud worden gebruikt.

Lange batterijlevensduur door intelligente meetcontrole
Door de intelligente configuratie zijn meet- en transmissie-intervallen mogelijk die afhankelijk zijn van de meetwaarde. De sensor kan bovendien continu meten zonder elke gemeten waarde over te dragen. Dit betekent: hoge veiligheid met laag data- en energieverbruik. Alle data is digitaal op kostenefficiënte wijze beschikbaar en met geautomatiseerde analyses.

Eenvoudige integratie dankzij diverse draadloze standaarden voor digitale radio
Dankzij talloze procesaansluitingen en de twee beschikbare standaarden - LoRaWAN® voor het kilometerbereik en Bluetooth® voor het meterbereik - kan het instrument flexibel worden geconfigureerd.

Talrijke toepassingsmogelijkheden – ook als retrofit
Via een retrofit kunnen machines of bewegende delen slim worden geconfigureerd − zonder de kabelgeleiding te hoeven plannen en documenteren. Vooral wanneer geen continue meting nodig is, kan op kosten worden bespaard.

Robuust gebouwd, te allen tijde betrouwbare temperatuurmeting
Het instrument is robuust en bestand tegen trillingen. De batterij is al geplaatst en kan eenvoudig worden vervangen. Het is niet nodig om de gehele weerstandsthermometer te vervangen.