Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TRW

Termoresistenza miniaturizzata con trasmissione dati wireless

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 63.04 Manuale d'uso Documentazione speciale #1 Documentazione speciale #2 Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2

Applicazioni

  • Manutenzione preventiva
  • Monitoraggio remoto di macchinari e impianti
  • Generazione di energia e centrali elettriche
  • Industria chimica
  • Settori igienico-sanitario, riscaldamento e condizionamento dell'aria

Caratteristiche distintive

  • Lunga durata della batteria grazie al controllo intelligente delle misure
  • Facile integrazione grazie a diverse opzioni di connettività
  • Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit
  • Costruzione robusta, misura di pressione affidabile in modo permanente

Descrizione

Il modello TRW è una termoresistenza a radiofrequenza per il monitoraggio di temperature medie di ogni tipo. Le termoresistenze di questa serie possono essere installate direttamente nel processo o combinate con una ampia gamma di pozzetti. Utilizza gli standard radio LoRaWAN® e Bluetooth®, privi di licenza, e viene impiegato, ad esempio, su apparecchiature mobili e punti di misura remoti. Grazie a un controllo intelligente della misura e della trasmissione, e a una batteria sostituibile, il sensore può essere utilizzato per anni senza manutenzione.

Lunga durata della batteria grazie al controllo intelligente delle misure
La configurazione intelligente consente intervalli di misura e trasmissione dipendenti dal valore misurato. Inoltre, il sensore può effettuare misure ad alta velocità senza trasmettere ogni valore misurato. Ciò significa: elevata sicurezza con un basso consumo di dati e di energia. Tutti i dati sono disponibili in formato digitale in modo efficiente dal punto di vista dei costi e consentono analisi automatizzate.

Facile integrazione grazie a diverse opzioni di connettività
Grazie ai numerosi attacchi al processo e ai due standard disponibili (LoRaWAN® per la trasmissione a chilometri di distanza e Bluetooth® per la trasmissione a metri di distanza) lo strumento può essere configurato in modo flessibile.

Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit
Numerose possibilità di applicazione, anche come retrofit, macchinari, o parti in movimento possono essere configurate in modo intelligente, senza dover pianificare e documentare il passaggio dei cavi. In particolare, quando non è necessaria una misura continua, si possono ottenere enormi vantaggi in termini di costi.

Costruzione robusta, misura di temperatura affidabile in modo permanente
Lo strumento è costruito per essere robusto e resistente alle vibrazioni. La batteria è preassemblata e può essere sostituita facilmente. Non è necessario sostituire l'intera termoresistenza.

myWIKA wireless device

myWIKA wireless device

  • Scarica da Google Play
  • Scarica dall'App Store