威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TRW

带无线传输的小型热电阻温度计

已选文件
数据资料 TE 63.04 操作说明 特殊文件 #1 特殊文件 #2 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2

应用

  • 预防性维护
  • 机器和设施的远程监控
  • 能源和电厂技术
  • 化工
  • 消毒、暖通技术

功能特性

  • 智能测量控制带来长电池续航
  • 多个无线电标准选项简化整合
  • 多种应用可能性——包括改造
  • 结构稳固,永久可靠的温度测量

描述

TRW型热电阻温度计是一种无线热电阻温度计,用于监测各类介质温度。该系列的热电阻温度计可以直接安装到过程中或与多种护套设计组合使用。它使用免许可的LoRaWAN® 和蓝牙® 无线标准,常用于移动设备和远程测量点。得益于智能测量和传输控制,以及可更换的电池,该传感器可以免维护运行多年。

智能测量控制带来长电池续航
智能配置使得根据测量值设定测量和传输间隔。另外,该传感器可以频繁测量,而无需传输每个测量值。这意味着在低数据和能源消耗的情况下实现了高安全性。所有数据均可以数字方式低成本地使用,同时也使自动分析成为可能。

多个无线电标准选项简化整合
得益于多种过程连接和两种可用标准——LoRaWAN® (用于公里级范围)和蓝牙® (用于米级范围)——该传感器可以灵活配置。

多种应用可能性——包括改造
通过改造,可以轻巧地配置机器和移动部件——而不需要规划和记录布线。尤其是在不需要连续测量时,成本优势得以展示。

结构稳固,永久可靠的温度测量
该仪表的结构稳固、抗振动。电池是预组装的,可以轻松更换。无需更换整个热电阻温度计。

myWIKA wireless device

myWIKA wireless device

  • 从Google Play下载
  • 从苹果商店下载