O modelo TRW é um termorresistência baseado em rádio para monitorar temperaturas médias de todos os tipos. Os termômetros de resistência dessa série podem ser instalados diretamente no processo ou combinados com um grande número de projetos de poços termométricos. Ele usa o LoRaWAN® licença free e Bluetooth® padrões de rádio e é usado, por exemplo, em equipamentos móveis e pontos de medição remotos. Graças à medição inteligente e ao controle de transmissão e a uma bateria substituível, o sensor pode funcionar durante anos sem manutenção.
Bateria de longa duração através de controle de medição inteligente
A configuração inteligente permite intervalos de medição e transmissão que dependem do valor medido. Além disso, o sensor pode medir continuamente sem transmitir todos os valores medidos. Isto significa: alta segurança com baixo consumo de dados e energia. Todos os dados estão disponíveis digitalmente de forma econômica e permitem análises automatizadas.
Fácil integração graças a diversas opções padrão de rádio
Graças às inúmeras conexões de processo e aos dois padrões disponíveis - LoRaWAN® para quilometragem e Bluetooth® para a faixa do medidor − o instrumento pode ser configurado de forma flexível.
Numerosas possibilidades de aplicação – também como retrofit
Através do retrofit, máquinas ou peças móveis podem ser configuradas de forma inteligente – sem a necessidade de planejar e documentar o roteamento de cabos. Especialmente quando não é necessária nenhuma medição contínua, podem ser obtidas vantagens de custo.
Medição de temperatura robusta e permanentemente confiável
O instrumento foi construído para ser robusto e resistente a vibrações. A bateria é pré-montada e pode ser facilmente substituída. Não é necessário substituir todo o termorresistência.