Le type TRW est une sonde à résistance radio pour la surveillance des températures moyennes de tous types. Les sondes à résistance de cette série peuvent être installés directement dans le process ou combinés avec un grand nombre de modèles de doigts de gant. Elles utilisent les normes radio sous licences gratuites LoRaWAN® et Bluetooth® et sont utilisées par exemple sur les équipements mobiles et les points de mesure déportés. Grâce à un contrôle intelligent de la mesure et de la transmission et à une batterie remplaçable, le capteur peut fonctionner pendant des années sans entretien.
Longue durée de vie des piles grâce à un contrôle intelligent des mesures
La configuration intelligente permet des intervalles de mesure et de transmission qui dépendent de la valeur mesurée. De plus, la sonde peut mesurer en continu sans transmettre chaque valeur mesurée. Cela signifie : une sécurité élevée avec une faible consommation de données et d’énergie. Toutes les données sont disponibles sous forme numérique de manière rentable et permettent des analyses automatisées.
Intégration facile grâce à plusieurs options radio standard
Grâce à de nombreux raccord process et aux deux normes disponibles - LoRaWAN® pour la portée kilométrique et Bluetooth® pour la portée en mètres - l'instrument peut être configuré de manière flexible.
Nombreuses possibilités d'application - même en cas de retrofit
Grâce au rétrofit, les machines ou les pièces mobiles peuvent être configurées de manière intelligente - sans avoir à planifier et à documenter le cheminement des câbles. En particulier lorsque aucune mesure continue n’est nécessaire, des économies peuvent être réalisées.
Mesure robuste et fiable de la température en permanence
L'instrument est conçu pour être robuste et résistant aux vibrations. La batterie est préassemblée et peut être remplacée facilement. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble de la sonde à résistance.