Модель TRW представляет собой радиотермометр для контроля температуры сред всех типов. Термометры сопротивления этой серии могут устанавливаться непосредственно в технологическую линию или комбинироваться с большим количеством конструкций термокарманов. В нем используются не требующие лицензии радиостандарты LoRaWAN® и Bluetooth®. Он применяется, например, в мобильном оборудовании и удаленных точках измерения. Благодаря интеллектуальному управлению измерением и передачей данных, а также сменной батарее датчик может работать в течение многих лет без технического обслуживания.
Длительный срок службы батареи благодаря интеллектуальному управлению измерениями
Благодаря интеллектуальной конфигурации возможно настроить интервалы измерения и передачи данных в зависимости от измеренного значения. Кроме того, датчик может производить непрерывные измерения без передачи каждого измеренного значения. Это означает: высокий уровень безопасности при низком потреблении данных и энергии. Все данные предстают в цифровом виде, что экономически выгодно и дает возможность проводить автоматизированный анализ.
Простота интеграции благодаря нескольким вариантам радиостандарта
Благодаря многочисленным технологическим соединениям и двум доступным стандартам — LoRaWAN® для километрового диапазона и Bluetooth® для метрового диапазона — прибор можно гибко настраивать.
Многочисленные возможности применения – в том числе при модернизации
Благодаря модернизации оборудование или движущиеся детали можно настроить интеллектуально — без необходимости планирования и документирования прокладки кабелей. В частности, когда нет необходимости в постоянном измерении, достигается преимущество в стоимости.
Прочная конструкция, постоянная надежность измерения температуры
Прибор имеет прочную конструкцию и устойчив к вибрациям. Батарея смонтирована и ее можно легко заменить. Нет необходимости заменять весь термометр сопротивления.