WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TR40

Kabel-Widerstandsthermometer

Mineralisolierte Leitung (MI-Leitung)

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.40 Datenblatt SP 05.25 Datenblatt AC 80.30 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3 Spezialdokumentation

Anwendungen

  • Zum direkten Einbau in den Prozess
  • Maschinenbau
  • Motoren
  • Lager
  • Rohrleitungen und Behälter

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • Zum Einstecken oder zum Einschrauben mit optionalem Prozessanschluss
  • Kabel aus PTFE, PFA, Silikon und anderen Kabelmantelwerkstoffen
  • Ausführungen mit/ohne Stecker bzw. Anschlussgehäuse (Option)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)

Beschreibung

Kabel-Widerstandsthermometer eignen sich besonders für Applikationen, bei denen die metallische Fühlerspitze direkt in Bohrungen, z. B. von Maschinenteilen, oder in den Prozess eingebaut wird, also für alle Anwendungen ohne chemischaggressive Medien und ohne Abrasion.

Eine große Anzahl verschiedener Explosionsschutz-Zulassungen sind für den TR40 verfügbar.

Beim Einbau in ein Schutzrohr ist die gefederte Klemmverschraubung vorzusehen, da nur diese die Messspitze an den Schutzrohrboden andrücken kann, ohne dass eine - möglicherweise
kritische - Krafteinwirkung auf die Messspitze ausgeübt wird.

In der Standardausführung werden Kabelfühler ohne Prozessanschluss gefertigt. Befestigungselemente wie Gewindeanschlüsse, Klemmverschraubungen etc. sind optional möglich.