威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TR40

电缆式热电阻温度计

矿物绝缘电缆(MI电缆)

已选文件
数据资料 TE 60.40 数据资料 SP 05.25 数据资料 AC 80.30 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3 特殊文件

应用

  • 直接安装到测量过程
  • 机械制造
  • 电机
  • 轴承
  • 管道和罐体

功能特性

  • 应用范围:-196 ... +600 °C [-320 ... +1,112 °F]
  • 插入式,或采用可选的螺纹过程连接
  • 电缆保护层可选PTFE、PFA、硅胶或者其他电缆铠装材料
  • 带/不带连接器或连接外壳的版本(可选)
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

电缆式热电阻温度计特别适合需要直接将金属探头装配到钻孔(如在机械部件中)或测量过程的应用(即适用于所有不带化学侵蚀性介质且无磨损的应用)。

TR40拥有多种防爆认证。

如果带有护套,必须同时配备弹簧,因为弹簧可以将探杆底端可靠地压入护套底部, 这样可以确保施加在探头的力度不超过临界值。

标准型电缆式传感器不带过程连接件, 不过也可使用螺纹管件、活动螺母等紧固件进行连接。