Kabelweerstandsthermometers zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de metalen sondepunt direct in de boring wordt ingebouwd (bijv. in machinedelen) of direct in het proces voor toepassingen zonder chemisch agressieve media of wrijving.
Voor de TR40 is een groot aantal verschillende goedkeuringen voor explosiebeveiliging verkrijgbaar.
Voor opbouw in een thermowell is een geveerde knelkoppeling nodig, omdat alleen deze de meetpunt in de bodem van de thermowell kan duwen. Anders kan een potentieel kritische kracht op de meetpunt worden uitgeoefend.
In de standaardversie worden de kabelvoelers gemaakt zonder procesaansluitingen. Bevestigingselementen zoals schroefdraadverbindingen, knelkoppelingen enz. zijn mogelijk als optie.