광물 절연 케이블(MI 케이블)
케이블 저항 온도계는 특히 금속 프로브 팁을 보링 홀(예: 기계 부품)에 직접 장착하거나 화학적으로 공격적인 매체나 마모가 없는 모든 어플리케이션의 공정에 직접 장착하는 경우에 적합합니다.
TR40은 다양한 방폭 승인을 받았습니다.
써모웰에 장착하려면 스프링이 장착된 압축 피팅을 제공해야 하는데, 그래야만 측정 팁을 써모웰 바닥에 밀어 넣을 수 있기 때문입니다. 이와 같이 센서의 가장 중요한 요소는 온도를 측정하는 끝단이라고 할 수 있습니다.
표준 버전에서는 케이블 프로브가 프로세스 연결 없이 제조됩니다. 스레드 연결, 압축 피팅 등과 같은 고정 요소를 옵션으로 사용할 수 있습니다.
케이블 포함
플라잉 리드 사용
커넥터 포함