Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR40

Termorresistencia de cable

Rangos de aplicación desde -200 °C hasta +600 °C

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.40 Hoja técnica SP 05.25 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Para conexión directa al proceso
  • Maquinaria
  • Motores
  • Almacén
  • Tuberías y depósitos

Características

  • Rangos de aplicación desde -200 °C hasta +600 °C
  • Para insertar, roscar con conexión a proceso opcional
  • Cable de PVC, Silicona, PTFE o fibra de vidrio
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Las termorresistencias de cable son especialmente adecuadas para aplicaciones donde la punta del sensor metálico se inserta directamente en los taladros, por ejemplo en maquinaria, o directamente al proceso, por ejemplo en todas las aplicaciones sin medios agresivos químicamente o no abrasivos.

Para su montaje en una vaina, dispone de un ajuste en la compresión del "spring-loaded" (muelle de carga) ya que este puede presionar la punta del sensor hacia la base de la vaina, sin una aplicación de fuerza potencialmente crítica para la punta del sensor.

La versión estándar no dispone de una conexión a proceso. Opcionalmente se suministra la termorresistencia con elementos de fijación tales como racores, tuercas locas, etc..