Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR40

Sonde à résistance à câble

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.40 Fiche technique SP 05.25 Fiche technique AC 80.30 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire

Application

  • Pour montage direct dans le process
  • Fabrication de machines
  • Moteurs
  • Paliers
  • Tuyauteries et cuves

Particularités

  • Plages d'utilisation à partir de -196 ... +600 °C
  • Pour insertion, à visser avec raccord process en option
  • Câble en PVC, silicone, PTFE ou fibre de verre
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Les sondes à résistance à câble conviennent
particulièrement aux applications dans lesquelles l'extrémité métallique du capteur est montée directement dans des perçages (par exemple dans des pièces de machine) ou directement dans le process pour toute application où le fluide n'est ni agressif ni corrosif.
Pour le montage dans un doigt de gant, on doit uiliser un raccord coulissant monté sur ressort, car seul un tel raccord est capable de presser l'extrémité du capteur au fond du doigt de gant. Sinon, une contrainte potentiellement dangereuse pourrait s'exercer sur l'extrémité de la sonde.

Dans la version standard, les capteurs à câble sont
fabriqués sans raccord process. Mais on peut aussi utiliser des éléments de fixation tels que raccords filetés, écrouschapeau etc.