Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TR40

Termoresistenza con uscita cavo

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.40 Scheda tecnica SP 05.25 Scheda tecnica AC 80.30 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3 Documentazione speciale

Applicazioni

  • Per installazione diretta nel processo
  • Costruttori di macchine
  • Motori
  • Cuscinetti
  • Tubazioni e serbatoi

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore da -200 ... +600 °C (-328 ... +1.112 °F)
  • Per inserzione, installazione tramite l'attacco al processo opzionale
  • Cavo in PVC, silicone, PTFE o fibra di vetro
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Le termoresistenze a cavo sono particolarmente adatte per applicazioni nelle quali la punta metallica della sonda viene inserita direttamente in fori (ad es. componenti di macchine) o direttamente nel processo, per qualsiasi applicazione con fluidi chimicamente non aggressivi o abrasivi.

Per il montaggio in un pozzetto, si raccomanda l'utilizzo di un raccordo a compressione con molleggio, che è necessario affinché la punta del sensore sia a contatto con il fondo del pozzetto. In caso contrario, un forza eccessiva potrebbe essere esercitata sull'estremità della sonda, causandone il danneggiamento.

Nella versione standard i sensori sono costruiti senza gli attacchi al processo. Possono essere impiegati elementi di serraggio come raccordi filettati, dadi, ecc.