Kablowe termometry rezystancyjne są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka sondy jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w elementach maszyn) lub bezpośrednio w instalacji procesowej, w dowolnym zastosowaniu bez agresywnych chemicznie mediów lub ścierania.
Dla TR40 dostępnych jest wiele różnych aprobat w zakresie ochrony przeciwwybuchowej.
W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę zaciskową, ponieważ tylko ona umożliwia wciśnięcie końcówki pomiarowej w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła.
W wersji standardowej sondy kablowe są produkowane bez przyłączy procesowych. Opcjonalnie dostępne są elementy mocujące, takie jak połączenia gwintowane, złączki zaciskowe itp.