WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück
Typ TC10-D

Einschraub-Thermoelement

Miniaturausführung

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.04 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Antriebstechnik
  • Klima- und Kältetechnik

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +600 °C [-40 ... +1.112 °F]
  • Kompakte Bauform
  • Universell einsetzbar
  • Direkter Einbau in den Prozess
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)

Beschreibung

Thermoelemente dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien bei niedrigen und mittleren Drücken eingesetzt.

Das Thermoelement wird direkt in den Prozess eingeschraubt. Die elektrische Kontaktierung erfolgt mit Anschlussklemmen im Anschlusskopf (spritzwassergeschützt). In Bezug auf den Messeinsatz wird in zwei Varianten, je nach Anwendung unterschieden. Hier gibt es die Auswahl zwischen einem auswechselbaren, gefederten Miniaturmesseinsatz und einer nicht auswechselbaren und festverschraubten Ausführung.

Einbaulänge, Prozessanschluss und Sensor sind für die jeweilige Anwendung wählbar.

Eine große Anzahl verschiedenster explosionsgeschützter Zulassungen sind für den TC10-D verfügbar.