Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC10-D

Термопара с резьбовым присоединением

Компактное исполнение

Избранные документы
Типовой лист TE 65.04 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
  • Двигателестроение
  • Холодильные и климатические системы

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика: от -40 до +600 °C (от -40 до +1 112 °F)
  • Компактный дизайн
  • Универсальность применения
  • Монтаж непосредственно в технологический процесс
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Термопары данной серии используются для измерения температуры жидких и газообразных сред при низких и средних показателях давления.

Термопара монтируется непосредственно в технологический процесс. Клеммы в соединительной головке используются для электрического подключения (защита от брызг воды). Измерительные вставки поставляются в двух вариантах в зависимости от области применения. Один вариант со сменной компактной подпружиненной измерительной вставкой, во втором варианте вставка является не сменной.

В зависимости от применения возможен выбор длины вставки, типа технологического присоединения и датчика.

Для TC10-D предусмотрено большое количество различных сертификатов по взрывозащите.