Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TC10-D

Thermocouple à raccord fileté

Design miniature

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.04 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
  • Construction d'équipements de transmission depuissance
  • Systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération

Particularités

  • Plages d'utilisation à partir de -40 ... +600 °C [-40 ... +1.112 °F]
  • Exécution compacte
  • Utilisation universelle
  • Montage direct dans le process
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Les thermocouples de cette série sont conçus pour la mesure de fluides liquides ou gazeux à des pressions basses et modérées.

Le thermocouple est vissé directement sur le process. Le raccordement électrique s'effectue par un bornier à l'intérieur de la tête de raccordement (protégée contre les projections d'eau). Pour les inserts de mesure, il y a deux variantes possibles en fonction de l'application.

On a le choix entre un insert de mesure miniaturisé interchangeable, monté sur ressort, et un insert non interchangeable et vissé de façon permanente.

Il est possible de choisir à chaque fois la longueur utile, le raccord process et le capteur selon l'application.