威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC10-D

螺纹式热电偶温度计

微型设计

已选文件
数据资料 TE 65.04 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 机械、设备和容器制造
  • 动力传动工程
  • 空调和制冷系统

功能特性

  • 应用范围:-40 ... +600 °C [-40 ... +1,112 °F]
  • 紧凑式设计
  • 通用性强
  • 直接安装于过程连接
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

该系列热电偶温度计用于测量中低压液态或气态介质的温度。

该热电偶温度计与工业过程直接通过螺纹连接。连接头中的接线块用于电气连接(防止水的溅射)。探杆有两种形式,视具体应用而定。可以选择带有弹簧且微型设计的可替换的探杆, 还可以选择不可替换的探杆。

插长、过程连接和感温元件都可以根据各自的应用情况从订购信息表中选择。

TC10-D还可选配各种不同类型的防爆证书。