Os termopares desta série são utilizados para medição de meios líquidos e gasosos em baixas e médias pressões.
O termopar é parafusado diretamente no processo. A ligação eléctrica é efectuada através de terminais de ligação na cabeça de ligação (à prova de salpicos). Os elementos de medição estão disponíveis em duas variantes, dependendo da aplicação. A escolha é entre um substituível, com mola elemento de medição em miniatura e um design não substituível e parafusado permanentemente.
O comprimento de inserção, a conexão ao processo e o sensor podem ser selecionados para a respectiva aplicação.
Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão estão disponíveis para o TC10-D.