Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC10-D

Termocoppia con attacco filettato

Esecuzione miniaturizzata

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.04 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
  • Tecnologia della propulsione
  • Sistemi di condizionamento dell'aria e refrigerazione

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore da -40 ... +600 °C (-40 ... +1.112 °F)
  • Costruzione compatta
  • Per uso universale
  • Per installazione diretta nel processo
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Versioni per aree classificate a rischio di esplosioneQuesta serie di termocoppie è idonea per la misura di fluidi liquidi e gassosi a pressioni basse e medie.

La termocoppia è avvitata direttamente nel processo. Il collegamento elettrico è realizzato mediante attacchi elettrici nella testa di connessione (resistente agli spruzzi). Gli inserti di misura sono disponibili in due varianti, a seconda dell'applicazione. La scelta è tra un inserto di misura miniaturizzato, sostituibile e con sistema di molleggio, e una versione non sostituibile senza sistema di molleggio.

Profondità d'immersione, attacco al processo e sensore possono essere selezionati in funzione della specifica applicazione.