Los termopares de esta serie se utilizan como termómetros universales para medir medios líquidos y gaseosos con presiones bajas y medias.
El termopar se atornilla directamente al proceso. El contacto eléctrico se realiza mediante bornes de conexión en el cabezal (protegido contra salpicaduras de agua). Se diferencian dos variantes con respecto a la unidad extraíble, dependiendo de la aplicación. El usuario puede seleccionar entre una unidad extraíble en miniatura, sujeta con resortes e intercambiable, y una versión no intercambiable atornillada de forma fija.
Longitud de montaje, conexión al proceso y sensor se pueden seleccionar para cada tipo de aplicación