WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TC10-D

Thermokoppel met schroefdraad

Miniatuurontwerp

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.04 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Machine-, installatie- en scheepsbouw
  • Voortstuwingstechnologie
  • Klimaatregelings- en koelsystemen

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -40 ... +600 °C [-40 ... +1.112 °F]
  • Compacte uitvoering
  • Universele toepassing
  • Directe inbouw in het proces
  • Explosiebeveiligde versies zijn verkrijgbaar voor vele goedkeuringstypes (zie data sheet pagina 2)

Omschrijving

Thermokoppels uit deze serie worden gebruikt voor het meten van vloeibare en gasvormige media bij lage en gemiddelde drukken.

De thermokoppel wordt direct in het proces geschroefd. De elektrische verbinding wordt gemaakt via aansluitklemmen in de aansluitkop (spatwaterdicht). De meetelementen zijn verkrijgbaar in twee varianten, afhankelijk van de toepassing. De keuze is tussen een vervangbaar, geveerd mini-meetinzetstuk en een niet-vervangbaar, permanent ingeschroefd ontwerp.

Inbrengdiepte, procesaansluiting en sensor kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.

Er is een groot aantal verschillende goedkeuringen voor explosiebeveiliging beschikbaar voor de TC10-D.