WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ PSD-4-ECO

OEM-Druckschalter mit Anzeige

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt PE 81.69 Betriebsanleitung Spezialdokumentation #1 Spezialdokumentation #2 Spezialdokumentation #3

Anwendungen

  • Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik und Pneumatik
  • Automatisierungstechnik
  • Sondermaschinenbau

Leistungsmerkmale

  • Gut-/Schlechtanzeige durch parametrierbare Digitalanzeige (rot/grün)
  • Kompakte Größe ermöglicht einfache Installation auf engstem Raum
  • Optimiertes Design erleichtert die OEM-Maschinenintegration
  • Ausgelegt für raue Beanspruchung bis 50 g Schock und -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]

Beschreibung

Der Typ PSD-4-ECO ist ein programmierbarer elektronischer Druckschalter und speziell für OEM-Kunden entwickelt. Mit IO-Link 1.1 ist der preiswerte wie zuverlässige Typ PSD-4-ECO eine zukunftssichere Automatisierungslösung. Durch eine individuelle werkseitige Vorkonfiguration lässt sich der Druckschalter zudem ohne Programmieraufwand schnell und unkompliziert in die Maschine integrieren.
Schnelle Fehlererkennung durch farbliches Feedback
Mit dem Druckschalter Typ PSD-4-ECO ist es ganz einfach festzustellen, ob das System im gewünschten Druckbereich arbeitet. Das Gerät lässt sich so parametrieren, dass die Digitalanzeige grün leuchtet, wenn sich der Wert innerhalb des definierten Druckbereichs befindet und rot, wenn nicht. So können Probleme früh erkannt werden.Für enge Einbauräume optimiert
Mit einem Durchmesser von 29 mm ist der Typ PSD-4-ECO sehr schlank. Durch die Anordnung des elektrischen Ausgangs lässt er sich platzsparend einbauen. Der Anzeigekopf kann um 335° gedreht und die Anzeige um 180° elektronisch gekippt werden, sodass die Druckanzeige immer zum Nutzer hin ausgerichtet ist.

Optimiert für die OEM-Integration
Der Druckschalter ist speziell auf die Anforderungen einer OEM-Serienproduktion abgestimmt. Einheiten à 25 Stück reduzieren beispielsweise das Verpackungsmaterial und erleichtern das Handling. Die kundenspezifische Vorkonfiguration durch WIKA oder eine automatisierte Parametrierung via IO-Link 1.1 spart Zeit und vereinfacht den Integrationsprozess.Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen
Hart im Nehmen: Der Druckschalter Typ PSD-4-ECO ist für Messstofftemperaturen von -40 ... +125 °C ausgelegt. Zudem hält er mechanischen Schocks bis 50 g sowie hohen elektrischen Belastungen stand. Das macht ihn zur hochwirtschaftlichen und zuverlässigen Lösung.