Przełącznik ciśnienia OEM z wyświetlaczem
Zastosowanie
- Obrabiarki
- Hydraulika i pneumatyka
- Inżynieria automatyki
- Budowa maszyn specjalnego przeznaczenia
Specjalne właściwości
- Wskazanie dobrego/złego stanu na parametryzowanym wyświetlaczu cyfrowym (czerwony/zielony)
- Kompaktowy rozmiar umożliwia łatwą instalację w wąskich przestrzeniach
- Zoptymalizowana konstrukcja ułatwia integrację maszyn OEM
- Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach do 50 g wstrząsów i -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
Opis
Model PSD-4-ECO to programowalny elektroniczny przełącznik ciśnienia zaprojektowany specjalnie dla klientów OEM. Ekonomiczny i niezawodny model PSD-4-ECO jest przyszłościowym rozwiązaniem automatyzacji dzięki IO-Link 1.1 Dzięki indywidualnej wstępnej konfiguracji fabrycznej, przełącznik ciśnienia można również szybko i łatwo zintegrować z maszyną bez konieczności programowania.
Szybkie wykrywanie błędów dzięki informacji zwrotnej oznaczonej kolorem
Dzięki przełącznikowi ciśnienia PSD-4-ECO bardzo łatwo jest określić, czy system działa w pożądanym zakresie ciśnienia. Urządzenie można sparametryzować w taki sposób, aby wyświetlacz cyfrowy świecił na zielono, gdy wartość mieści się w określonym zakresie ciśnienia oraz na czerwono, jeśli tak nie jest. Pozwala to na wczesną identyfikację problemów.
Zoptymalizowany pod kątem ciasnych przestrzeni montażowych
Model PSD-4-ECO jest bardzo smukły ze względu na swoją średnicę wynoszącą 29 mm. Dzięki rozmieszczeniu wyjścia elektrycznego można go zainstalować tak, aby zajmował niewiele miejsca. Głowicę wyświetlacza można obracać o 335 stopni, a wyświetlacz przechylać elektronicznie o 180 stopni, dzięki czemu wyświetlacz ciśnienia jest zawsze ustawiony
w kierunku użytkownika.
Zoptymalizowany pod kątem integracji OEM
Przełącznik ciśnienia jest dostosowany specjalnie do wymagań produkcji seryjnej OEM. Na przykład jednostki wynoszące 25 sztuk zmniejszają ilość materiału opakowaniowego i ułatwiają obsługę.
Wstępna konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta przez WIKA lub automatyczna parametryzacja za pośrednictwem IO-Link 1.1 oszczędza czas i upraszcza proces integracji.
Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach otoczenia
Wytrzymały: Przełącznik ciśnienia model PSD-4-ECO jest przeznaczony do pracy w średnich temperaturach od -40 ... +125 °C. Ponadto wytrzymuje wstrząsy mechaniczne do 50 g i wysokie obciążenia elektryczne. Dzięki temu jest to wysoce ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie.