Pressostato OEM com display
Aplicações
- Máquinas-ferramentas
- Hidráulica e pneumática
- Engenharia de automação
- Construção de máquinas com propósito específico
Características especiais
- Indicação bom/ruim através de display digital parametrizável (vermelho/verde)
- O tamanho compacto permite fácil instalação em espaços estreitos
- O design otimizado facilita a integração de máquinas OEM
- Projetado para demandas severas de choque de até 50 g e -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
Descrição
O modelo PSD-4-ECO é um pressostato eletrônico programável projetado especificamente para clientes OEM. Com o IO-Link 1.1, o modelo PSD-4-ECO econômico e confiável é uma solução de automação preparada para o futuro. Através da pré-configuração individual de fábrica, o pressostato também pode ser integrado de forma rápida e simples na máquina, sem qualquer esforço de programação.
Detecção rápida de erros por meio de feedback de cores
Com o pressostato modelo PSD-4-ECO é muito fácil determinar se o sistema está operando dentro da faixa de pressão desejada. O instrumento pode ser parametrizado de forma que o display digital acenda em verde quando o valor estiver dentro da faixa de pressão definida e em vermelho caso não esteja. Dessa forma, os problemas podem ser identificados precocemente.
Otimizado para espaços de montagem apertados
Com diâmetro de 29 mm, o modelo PSD-4-ECO é muito fino. Através da disposição da saída elétrica, ela pode ser instalada de forma que ocupe pouco espaço. A cabeçote do display pode ser girada 335° e o display inclinado eletronicamente 180°, de modo que o display de pressão esteja sempre alinhado
em direção ao usuário.
Otimizado para integração OEM
O pressostato é especialmente adaptado aos requisitos da produção em série OEM. Por exemplo, unidades de 25 peças reduzem o material de embalagem e facilitam o manuseio.
A pré-configuração específica do cliente pela WIKA ou a parametrização automatizada via IO-Link 1.1 economiza tempo e simplifica o processo de integração.
Projetado para condições ambientais adversas
Resistente: O pressostato modelo PSD-4-ECO foi projetado para temperaturas médias de -40 ... +125 °C. Além disso, suporta choques mecânicos de até 50 g e altas cargas elétricas. Isso o torna uma solução altamente econômica e confiável.