Реле давления с экраном от производителя комплектного оборудования
Области применения
- Станкостроение
- Гидравлические и пневматические системы
- Автоматизация технологических процессов
- Специальное машиностроение
Особенности
- Индикация исправности / неисправности с помощью настраиваемого цифрового дисплея (красный / зеленый)
- Благодаря компактным размерам легко устанавливается в узких пространствах
- Благодаря оптимизированной конструкции облегчается интеграция комплектного оборудования
- Разработан для суровых условий эксплуатации с ударной нагрузкой до 50 g и температурой от - 40 до +125 °C (от - 40 до +257 °F)
Описание
Модель PSD-4-ECO представляет собой программируемое электронное реле давления, разработанное специально для производителей комплектного оборудования. Благодаря IO-Link 1.1 экономичная и надежная модель PSD-4-ECO представляет собой перспективное решение в области автоматизации. Благодаря индивидуальной предварительной заводской настройке реле давления возможна также быстрая и простая интеграция в машину без каких-либо усилий по программированию.
Быстрое обнаружение ошибок благодаря обратной связи с помощью цвета
С помощью реле давления модели PSD-4-ECO очень легко определить, работает ли система в требуемом диапазоне давления. Прибор можно настроить таким образом, чтобы цифровой экран горел зеленым цветом, если значение находится в заданном диапазоне давления, и красным, если нет. Таким образом, проблемы можно выявить на ранней стадии.
Оптимизировано для монтажа в ограниченном пространстве
При диаметре 29 мм модель PSD-4-ECO отличается очень тонким корпусом. Благодаря расположению электрический вывод можно установить так, чтобы он занимал мало места. Головка дисплея поворачивается на 335°, а дисплей наклоняется на 180°. Таким образом, дисплей давления всегда выровнен
по отношению к пользователю.
Оптимизировано для интеграции в комплектное оборудование
Реле давления специально адаптировано к требованиям серийного производства комплектного оборудования. Например, с помощью блоков по 25 штук уменьшается количество упаковочного материала и упрощается транспортировка.
Благодаря предварительной настройке WIKA или автоматической параметризации с помощью IO-Link 1.1 с учетом требований заказчика достигается экономия времени и упрощается процесс интеграции.
Предназначено для применения в суровых условиях окружающей среды
Суровые условия: реле давления модели PSD-4-ECO предназначено для работы при температурах среды от - 40 до +125 °C. Кроме того, он выдерживает механические удары до 50 g и сильные электрические нагрузки. В результате получается очень экономичное и надежное решение.