Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type PSD-4-ECO

Pressostat électronique OEM avec afficheur

Documents sélectionnés
Fiche technique PE 81.69 Mode d'emploi Documentation complémentaire #1 Documentation complémentaire #2 Documentation complémentaire #3

Applications

  • Machine outil
  • Hydraulique et pneumatique
  • Automatismes
  • Fabrication de machines

Particularités

  • Indication de fonctionnement correct / défaut via l’affichage numérique paramétrable (rouge / vert)
  • La taille compacte permet une installation facile dans des espaces réduits
  • La conception optimisée facilite l'intégration dans les machines OEM
  • Conçu pour des sollicitations extrêmes jusqu’à 50 g aux chocs et des températures allant de -40 ... +125 ° C

Description

Le modèle PSD-4-ECO est un pressostat électronique programmable conçu spécifiquement pour les clients OEM. Avec le protocole IO-Link 1.1, ce modèle économique et fiable est une solution d’automatisation évolutive. Par le biais de la pré-configuration individuelle en usine, le pressostat peut également être intégré rapidement et simplement dans la machine sans aucun effort de programmation.Détection rapide des erreurs grâce à l’affichage couleur
Avec le pressostat type PSD-4-ECO, il est très facile de déterminer si le système fonctionne dans la plage de pression souhaitée. L'instrument peut être paramétré de sorte que l'affichage numérique s'allume en vert lorsque la valeur est dans la plage de pression définie et en rouge si ce n'est pas le cas. Ainsi, les défauts peuvent être rapidement identifiés.Optimisé pour les espaces de montage restreints
Avec un diamètre de 29 mm, le modèle PSD-4-ECO est très compact. Grâce à la position de la sortie électrique, il peut être installé dans un encombrement réduit. La tête d'affichage peut être tournée de 335° et l'affichage incliné électroniquement de 180°, de sorte que les valeurs de pression mesurées soient toujours lisible par l’utilisateur.

Optimisé pour l'intégration OEM
Le pressostat est spécialement adapté aux exigences de la production en série. Par exemple, un emballage optimisé de 25 pièces réduit les matériaux d’emballage et facilitent la manipulation.
La pré-configuration spécifique au client via WIKA ou le paramétrage automatisé via l’IO-Link 1.1 permettent de gagner du temps et de simplifier le processus d'intégration.Conçu pour les conditions ambiantes difficiles
Robuste: Le pressostat modèle PSD-4-ECO est conçu pour des températures moyennes de -40 ... +125 ° C. De plus, il résiste aux chocs mécaniques jusqu’à 50 g et aux fortes charges électriques. Cela en fait une solution hautement économique et fiable